SILVYN® MSK-M BRUSH
SILVYN® MSK-M BRUSHED - EMC 쉴드 기능이 있는 니켈 도금 황동 전선관 부품, 통합 케이블 스트레인 구조
- 혁신적인 BRUSH 솔루션으로 전선관
- 최적의 360° 스크린 접점
장점
- 간편한 설치
- 더빠르고, 더 쉬운 차폐 결속
- 최적 케이블과 전선관 압력 완화
- 최대 케이블 씰링
- 폭 넓은 클램핑 범위
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 플랜트 엔지니어링
- 중공업
- EMC-민감한 환경용도
제품 특성
- SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합
주의
- 적합한 플랫 부속 부품은, SKINTOP® 미터법 부속 부품을 참조 하시기 바랍니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
재료
- 기본 타입:
본체: 니켈 도금된 구리
전선관 접속 마감재: CR/NBR
튜브 마감재: TPE - EMC 브러시: 황동
-
보호 평가
- Cable: IP 68
Conduit:
IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
IP 65 with SILVYN® AS-P -
온도 범위
- -30°C ~ +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.