SILVYN® MSK-M ATEX
SILVYN® MSK-M ATEX - ATEX 환경용 니켈 도금 황동 전선관 부품, 통합 케이블 스트레인 구조
전세계적인 IECEx 인증
장점
- 최적 케이블과 전선관 압력 완화
- 최대 케이블 씰링
- 빠르고 쉬운 조립
- 폭 넓은 클램핑 범위
- 회전 방지 보호
응용 범위
- 강화된 발화 보호 유형 "e"의 장치, 기계 및 설비, 하우징 "t"를 통한 분진 폭발 보호
- 화학 및 석유 화학 산업
- 플랜트 엔지니어링
- 케이블 및 도선에 추가적인 기계적 보호가 필요한 구역에 사용함
제품 특성
- SILVYN® 와 SKINTOP® 의 조합
주의
- To be used in Ex environment only in combination with metal conduits without a plastic jacket
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅
-
인증
- SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
IBExU06ATEX1012X
II 2G EEx eII
II 1D EEx eII - CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X -
재료
- 기본 타입:
본체: 니켈 도금된 구리
전선관 접속 마감재: CR/NBR
튜브 마감재: TPE -
시험
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
보호 평가
- 케이블: IP 68
전선관:
IP 40 with SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU -
온도 범위
- -30°C에서 +90°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.