SILVYN® US

SILVYN® US는 사용된 보호 호스에 따라 IP40/IP54/IP66 보호 등급을 제공하는, 황동으로 제작된 PG 스크류식 호스입니다.

최대 진동 보호 공간 요구 사항 튼튼함 내온도성

CE

품번 PG 크기 명확한 오프닝 (mm) 적합한 전선관 공칭 크기 피스 / PU
SILVYN® US for SILVYN® AS
55502661
7 6.5 10 50
55502662
9 10 14 50
55502663
11 12.5 17 50
55502664
13.5 14.5 19 50
55502665
16 16 21 50
55502666
21 21.5 27 25
55502667
29 29 36 25
55502668
36 38 45 20
55502669
48 49 56 10
SILVYN® US for SILVYN® AS-P
55502671
7 6 10 50
55502672
9 8.5 14 50
55502673
11 11.5 17 50
55502674
13.5 13.5 19 50
55502675
16 15.5 21 50
55502676
21 20.5 27 25
55502677
29 27.5 36 25
55502678
36 36.5 45 20
55502679
48 47.5 56 10
SILVYN® US for SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55502680
7 6 10 50
55502689
9 8.5 14 50
55502682
11 11.5 17 50
55502683
13.5 13.5 19 50
55502684
16 15.5 21 50
55502685
21 20.5 27 25
55502694
29 27.5 36 25
55502687
36 36.5 45 20
55502688
48 47.5 56 10

장점

  • 높은 인장 강도
  • 공간 절약
  • 진동 보호
  • 다목적

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링

제품 특성

  • 최적 디자인

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • 6각형 이음고리
  • 나사 슬리브
  • 씰링 성분
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 링: TPE

보호 평가

  • IP 40 (SILVYN® AS, EDU-AS 과 EMC AS-CU 등과 함께)
    IP 54 ( SILVYN® FPS 과 FD-PU 등과 함께)
    IP 66 ( SILVYN® AS-P 함께)

온도 범위

  • -40°C에서 +125°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.