SKINDICHT® SM
장점
- Available in sizes PG7 to PG48.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
응용 범위
- For locking a SKINTOP® /SKINDICHT® cable gland on the inside of the application (e.g. housing).
- For thin-walled housings without a thread, which only allow one through-hole.
- Withstands high mechanical loads.
제품 구성
- PG 연결 나사
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트
-
재료
- 니켈 도금 황동
-
온도 범위
- -60°C에서 +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.