SKINDICHT® GMK
장점
- 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 긁힘 방지
응용 범위
- 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- 만약, 조임을 위한 높은 기계적 프레스와 높은 토크가 요구되는 경우에는 SKINTOP® GMP-GL 카운터 너트가 권장됩니다
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트
-
전달된 색상
- 밝은 회색 (RAL 7035)
-
재료
- 폴리스티린
-
온도 범위
- -20°C ~ +70°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.