SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 뒤덮힌 하우징의 카운터 너트, 글랜드 반대편

화학적 저항성 우수 기계적 저항성

품번 Article designation / size 높이 (mm) SW (mm) 피스 / PU
52032517
PG 7 3.5 17 50
52032559
PG 11 3.5 22 50
5203254
PG 13,5 4.0 24 50
52032555
PG 16 4.0 27 50
52032556
PG 21 4.5 32 25
52032557
PG 29 5.5 41 10
52032558
PG 36 6.0 51 10

응용 범위

  • 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성

  • PG 연결 나사

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

재료

  • SKINTOP® 스테인레스 스틸 NPT 케이블 글랜드

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.