Wimbledon
윔블던에서 더 이상 비 때문에 경기 중단되는 일이 없습니다! 전설적인 경기장, Center Court에 방수기능을 갖춘 하모니카 지붕이 2009년부터 설치되어 테니스 팬들이 날씨와 상관없이 중단 없는 경기를 재미있게 볼 수 있게 되었습니다. 매우 정교한 지붕 구조는 대략 7500개의 우산과 같은 표면을 가지고 있습니다. Lapp은 복잡한 슬라이딩 메커니즘을 위한 매끄러운 동작에 사용되는 케이블을 제공하였습니다.

도전과제
2004년 SCX Special Projects Ltd는 All England Lawn Tennis와 크로케 클럽 (United Kingdom Torn and Croquet Club)에 위탁하여 Center Court에 방수 슬라이딩 지붕을 설치했습니다. 슬라이딩 지붕은 공간문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이었습니다. 그래서 슬라이딩 지붕을 설치하기 위해 건축가들은 하모니카 주름이 있는 복잡한 특수 지붕 공사를 개발했습니다.

해결책
하모니카 폴드가 있는 세련된 특수 지붕의 무게는 1,000톤이며, 버튼을 클릭하면 10분 이내에 열리거나 닫을 수 있으며 시간당 최대 70킬로미터의 풍속을 견딜 수 있습니다. 방수 및 투명한 재질인 평방 5,200m의 특수한 테나라 원단을 펼치려면 36개의 전기 리니어 드라이브가 필요합니다. 또한 214개의 모터 구동 구성 요소가 지붕을 제어하는 데 사용됩니다. 이 구성 요소는 완전히 자동화되어 있으며 서로 완벽하게 조화를 이루고 있습니다.
복잡한 개폐 기구는 일정한 굽힘을 견딜 수 있는 동시에 매우 우수한 내후성을 제공하는 매우 유연한 전기 케이블을 필요로 합니다. 기능적 한계를 피하고 개별 모터의 제어 및 움직임을 최적으로 조정하기 위해 OLFLEX® Servo FD 라인의 프리미엄 Lapp 제품을 사용했습니다.

사용 제품
ÖLFLEX® Servo FD 케이블은 연결 케이블과 제어 케이블을 결합하여 필요한 케이블 수와 조립 시간을 줄입니다. 내후성이 뛰어나고 낮은 접착력을 지닌 외장으로 유연성이 높은 FD 케이블은 테스트 조건에서 500 만회 이상의 사이클을 견뎌 윔블던에서 영구적이고 안정적으로 사용하기에 이상적입니다.

성공적인 결과
내후성(weather-resistant) 지붕의 도입으로 마침내 비가 내려 경기가 중단되는 일은 과거의 일이 되었습니다. 지붕은 2009년 선수권 대회에 맞춰 예정대로 완료되었습니다. Steffi Graf와 Andre Agassi가 Kim Clijsters와 Tim Henman을 상대로 한 친선 복식 경기에서 캐노피가 공개되었을 때 15,000명의 관중이 함께하였습니다.
고객사
1877년부터 All England Croquet과 잔디 테니스 클럽에서 Wimbledon Championships 이 개최되었습니다. 사실 이 행사는 클럽 회원들과 그들의 친구 및 가족들을 위한 레크리에이션 대회로 시작하였습니다. 수년에 걸쳐 윔블던은 전설이 되었으며 지금은 세계에서 가장 유명한 테니스 토너먼트 중 하나가 되었습니다.