AIDAluna

AIDAluna
난연성 ÖLFLEX® FD CLASSIC으로 케이블링된 유람선 AIDAluna
AIDAluna는 AIDA 크루즈의 최신 유람선 중 하나입니다. 유람선은 2009년에 제작 주문되었습니다. 양 정기선은 독일 파펜부르크(Papenburg)의 Meyer Werft GmbH(마이어 베르프트)에 의해 건조되었습니다. 웅장한 배는 길이 252m, 폭 32.2m, 갑판 13개의 높이입니다. 1,025개의 객실, 7개의 레스토랑, 11개의 바, 공연장, 영화관 및 더 많은 시설을 갖추고 있습니다. MaK에서 제작한 총 4개의 디젤 엔진이 장착되어 있으며, 총 50,000마력으로 이 고급 호텔을 띄웁니다. 순항 속도는 약 22노트(시속 약 41km)입니다.
여객선의 안전 요구 사항은 매우 높습니다.
안전에 대한 엄격한 요구 사항을 지키기 위해 고객사는 조명 시설에 ÖLFLEX® FD 820H 및 ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 전원 및 제어 케이블의 사용을 결정하였습니다.
이 제품들은 IEC 60332-1-2에 따른 난연성과 고유연성, 작은 사이즈 덕분에 선박 건조에 사용되는 촘촘한 파이프와 통로에 사용하기 최적화된 제품입니다.
유연한 ÖLFLEX® FD CLASSIC 케이블은 조선용으로 사용될 뿐만 아니라, 에너지 공급체인 및 조립 설비와 같은 이동식 기계 부품에도 폭넓게 사용됩니다. 접착력이 없는 표면 덕분에 이 브랜드 제품은 축축하거나 습한 환경에도 적합합니다.
SKINTOP® 케이블 글랜드는 ÖLFLEX® FD CLASSIC 케이블과 하우징 및 제어 캐비닛 간의 안전한 연결을 보장합니다.
고객
Meyer Werft는 6대 동안 가족이 소유해온 회사입니다. 1982년부터 Bernhard Mayer가 회사의 중심에 서 있습니다.
이 조선소는 213년 이상 현대적인 기술에 발맞추며 지속해서 발전하기 위해 노력해 왔습니다. 오늘날 Meyer Werft는 전 세계의 고객을 대상으로 고급 크루즈 여객선을 제작하고 있습니다.
이 회사는 또한 고급 운송선 및 여객 페리선, 롤온롤오프선 및 여객선, 가스 탱커 및 가축 운반선과 같은 특수 용도의 선박 건조를 전문으로 합니다.
요구 사항 및 랍솔루션의 장점
크루즈 여객선은 제한된 공간에 고도의 기술이 사용됩니다.
ÖLFLEX® FD 820H 및 ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 전원 및 제어 케이블은 선박에서 아주 중요한 두 가지 요소에 부합합니다. 첫째, IEC 60332-1-2에 부합하는 높은 난연성으로 인해 인명과 귀중품 보호에 적합하며, 둘째 케이블 직경이 작아 촘촘한 튜브와 채널을 완벽하게 통과합니다.
또한 이 케이블들은 접착력이 낮은 표면과 SKINTOP® 케이블 글랜드 덕분에 습한 지역에서 사용하기에도 매우 적합합니다.
사용된 제품
ÖLFLEX® FD 820H 및 ÖLFLEX® CLASSIC 810 전원 및 제어 케이블은 조명 시설을 연결하는 데 사용되었습니다.
SKINTOP® 케이블 글랜드가 케이블을 틈새 없이 완벽하게 연결하는데 사용되었습니다.