BMW
충전까지 편리한 운전의 즐거움! 순수하게 전기로 구동되는 도심형 프리미엄 차량, BMW i3는 배출량이 제로이며, 차량 컨셉에 완벽하게 부합하는 Lapp의 충전 시스템을 갖추고 있습니다. Lapp은 전기 자동차를 위한 커넥션 솔루션 분야의 종합 서비스 공급 기업입니다.

도전 과제
편리한 운전 기능만으로는 전기 자동차를 성공으로 이끄는 데 충분하지 않습니다.
손쉬운 사용법과 높은 일상생활에서의 사용성 또한 전기 자동차의 성공을 결정짓는 중요한 요소입니다.
이는 전기 자동차의 연료 탱크를 채우는 것과 같은 충전 과정에서 특히 이러한 요소가 중요합니다.
뮌헨에 본사를 둔 자동차 제조업체인 BMW는 충전 인프라가 사용자 친화적이고 신뢰할 수 있으며 안전하게 설계되도록, Lapp Systems(랍그룹의 자회사)의 서비스를 활용하였습니다.

솔루션
BMW i3에는 가정용 표준 소켓용 모드 2 충전 시스템은 물론, 공공 충전기가 있는 위치에서 더 빠르게 충전할 수 있는 고속 충전 시스템을 탑재하고 있습니다. 또한, 집이나 차고의 벽에 설치할 수 있는 BMW i 월박스 퓨어 충전기를 사용하여 매우 빠르고 편리하게 충전할 수도 있습니다. BMW i3 솔루션의 고속 충전 케이블과 BMW i 월박스 퓨어용 케이블 및 커넥션 구성 부품 전체 개발에 Lapp Systems가 동참하였습니다. 이러한 개발은 최상의 제품을 위해 다양한 기술, 디자인, 외관 및 지속 가능성 등을 차량 컨셉에 맞게 적용하는 과정을 포함합니다. 전기 자동차를 위해 Lapp에서 특별히 개발한 나선형 충전 케이블 LAPP HELIX 덕분에 필요한 무게 및 공간이 최소화되었습니다.
LAPP HELIX 급속 충전 케이블은 커넥터 및 커플링 부품과 함께 완전히 조립된 충전 시스템으로 BMW에 공급되었습니다. Lapp Systems는 모든 구성품을 BMW i3의 디자인 DNA에 완벽하게 맞추었습니다. 충전이 완료되면 케이블은 형상 기억 기능으로 쉽게 다시 말리므로 항상 깔끔하게 보관됩니다.
제품
충전 케이블은 할로겐 프리이고 내연성과 내유성이 있으며 -40°C~90°C의 온도에서 사용하기에 적합합니다. 3상 20A 케이블 또는 32A 단상 케이블로 사용할 수 있습니다. 모드 3 충전 케이블에는 VDE 표준을 준수하는 유형 2 커넥터와 커플링이 있는 LAPP HELIX가 포함되어 있습니다. 이 커넥터는 반쪽이 나사로 함께 고정되는 것이 아니라 사출 성형으로 제작되어 매우 우수한 품질과 견고함을 자랑합니다.
성공
LAPP HELIX 케이블에 필요한 재료의 양은 코일 케이블 유형의 절반에 불과합니다. 게다가 이 케이블은 약 40% 더 가볍습니다. 재료의 요구 사항이 줄어들면, BMW사의 비용도 25% 절감될 수 있습니다. 또한, 전기 자동차 고객은 간편한 사용법으로 혜택을 얻을 수 있고, 공간을 60%까지 절약할 수 있어 더 많은 수납공간을 확보할 수 있습니다. 그뿐만 아니라 에너지 소비량을 줄여 고객이 추가적인 혜택을 얻을 수 있습니다.

고객
3개 브랜드 BMW, MINI, Rolls-Royce Motor Cars와 약 116,000명의 직원으로 구성된 글로벌 기업인 BMW Group은 독일 최대 기업 중 하나입니다.
2014년에 생산량이 210만 대에 이르며 뮌헨에 본사를 둔 이 프리미엄 생산업체는 세계 15대 자동차 제조업체 중 하나입니다.