Continental의 타이어 생산에 사용되는 ÖLFLEX®

Photo: Continental
적용 분야
타이어 제조에는 다양한 생산 단계가 있으며 모든 단계는 내부 믹서에서부터 시작합니다. 내부 믹서에서 필수 원재료가 시트로 알려진 것으로 탈바꿈되도록 추가 공정을 거치게 됩니다. 원재료는 혼합, 압연, 냉각, 다시 혼합 및 압연 됩니다. 원하는 재료 특성을 갖출 때까지 타이어 및 부품의 유형에 따라 공정은 다양해집니다. 첨단기술 타이어는 12가지 이상의 서로 다른 고무 혼합물로 이루어져 있습니다. 특정 제형이 모든 유형의 타이어에 사용되며 내부 믹서는 다단 혼합 절차의 목적으로 매일 60~90톤의 시트를 생산합니다.
Lapp Kabel 솔루션
ÖLFLEX® CLASSIC 110 전원 및 제어 케이블은 모터 및 원재료 저울의 전원 공급 케이블로 사용됩니다. 이 케이블은 특히 사이즈가 작고 4kV 시험 전압으로 높은 수준의 안전성을 보장합니다. UNITRONIC® BUS PB FD P A 케이블은 센서와 작동기로 데이터를 전송하는 데 사용됩니다. 이 케이블은 무독성(할로겐 프리)이고 난연성 및 내유성이 있는 것은 물론, 상당한 유연성이 요구되는 애플리케이션에 특히 적합합니다.
공급 컨베이어로의 안전한 운반은 ÖLFLEX® FD CLASSIC 810P 케이블을 통해 이루어집니다. 여기에 오일이 혼합되기 때문에 내유성이 강한 ÖLFLEX® 191 전원 및 제어 케이블이 사용됩니다. 배럴 압출기 및 시트를 압착하는 캘린더(calender)에서 특히 높은 성능이 요구됩니다. 이 때문에 공칭단면적이 95mm 인 다기능 ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 커넥션 및 제어 케이블과 주석 코팅된 구리 스크린 브레이드의 ÖLFLEX® FD 90 CY 드래그 체인 케이블이 사용됩니다. UNITRONIC® BUS PB FD P A 케이블이 모든 센서 및 액츄에이터에 사용됩니다.
요구 사항 및 랍솔루션의 장점
자동차 타이어는 최고 수준의 안전 기준을 충족해야 합니다.
타이어는 완충과 흡수 작용, 방향 안정성 확보, 매끄러운 주행 특성과 긴 수명뿐만 아니라 종 방향과 횡 방향의 동력 전달이 가능해야 합니다. 이러한 첨단기술 제품을 제조하는 것이 Continental의 중요 핵심 역량입니다. Continental은 많은 생산 지역에서 슈투트가르트의 랍그룹이 제공하는 믿을 수 있는 케이블 및 커넥션 기술을 신뢰합니다. 작년 12월에 출시된 ‘Internal mixer 8’과 같은 제품은 이러한 기술이 적용된 제품입니다. Lapp 브랜드 제품은 최상의 품질로 Continental의 모든 요구 사항을 충족하며 공급되는 뛰어난 제품입니다. 내부 믹서에 먼지가 많이 발생하기 때문에 와이어 라벨링이 중요한 요소였습니다.
사용된 제품
ÖLFLEX® CLASSIC 110 전원 및 제어 케이블, UNITRONIC® BUS PB FD P A 케이블, ÖLFLEX® FD CLASSIC 810 P 케이블, ÖLFLEX® 191 제어 케이블, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 및 드래그 체인 케이블 ÖLFLEX® FD 90 CY.
고객
Continental은 2010년에 260억 유로의 매출액을 기록한 세계 유수의 자동차 공급 업체 중 하나로 손꼽힙니다. Continental은 타이어, 제동 시스템, 주행 및 섀시, 계기판, 인포테인먼트 솔루션, 차량 전자 장치 및 기술 엘라스토머 제품을 위한 시스템 및 구성 요소 공급 업체로서, 주행 안전성을 높이고 지구 기후를 보호하는 데 기여하고 있습니다. 또한 Continental은 네트워크 자동차 통신 분야의 주요 파트너입니다. Continental은 현재 45개국에 약 155,000명의 직원이 근무하고 있습니다(2011년 5월 기준). 유럽 전체 신차의 타이어 30% 이상이 Continental 타이어 공장에서 생산되는, 유럽의 자동차 타이어 선두 업체입니다.