SILVYN® KSE
장점
- 빠른 조립
- 추가적인 케이블 압력 완화
- 추가 케이블 씰링
- 최적 차폐 접속 (EMC)
응용 범위
- 보호 전선관과 조합
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- 차폐된 케이블 및 전선이 추가적인 보호를 필요로 할 때 사용
제품 구성
- PG 연결 나사
- EMC 케이블 글랜드
- 내부 마감 처리된 본체
- 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
전달된 색상
- 검정색 (RAL 9005), UV 저항성
재료
- 폴리아미드
니켈 도금 구리
보호 평가
- IP 68
온도 범위
- -40°C ~ +115°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.