SILVYN® K-EM
장점
- 조립 간편
- 고온 저항성
- 케이블 손상 방지
- 추가적인 씰링
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- 내부단면 또는 말단 슬리브
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 터미널 슬리브
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 엔드 슬리브
-
전달된 색상
- 회색(RAL 7001)
검정색(RAL 9005), UV 저항성 -
재료
- TPE-V
-
온도 범위
- -40°C ~ +120°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.