SILVYN® KLICK PG

SILVYN® KLICK PG - SILVYN® RILL용 PG 나사 전선관 연결

조립 시간 내온도성 다양한 승인 인증

CE LLOYDS VDE cRUus GGVS

품번 PG 크기 SW (mm) 전체 길이 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) 명확한 오프닝 (mm) 외부지름을 고려한 전선관을 위한 것 SILVYN® RILL에 적합 피스 / PU
SILVYN®KLICK PG 회색
61800860
7 16 32.5 10 7 10 10 50
61800870
9 18 35 10 10 13 13 50
61800880
11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800850
13.5 24 43 13 13.5 18.5 18 50
61800890
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800900
21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800910
29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800920
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800930
48 70 88 17 47.5 54.5 54 10
SILVYN®KLICK PG 검정색
61800865
7 16 32.5 10 7 10 10 50
61800875
9 18 35 10 10 13 13 50
61800885
11 21 37 10 12.5 15.8 16 50
61800855
13.5 24 43 13 13.5 18.5 18 50
61800895
16 27 46 13 17 21.2 21 50
61800905
21 34 48.5 13 23.5 28.5 28 25
61800915
29 40 53.5 14.5 30 34.5 34 25
61800925
36 60 76 17 36 42.5 42 25
61800935
48 70 88 17 47.5 54.5 54 10

장점

  • 빠른 조립
  • 간편한 해체
  • 높은-인장력
  • 높은 씰링 성능
  • 회전 가능

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 로봇-빌딩
  • 회전 응용

인증

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • 내부 마감 처리된 본체
  • 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

전달된 색상

  • 회색(RAL 7001)
    검정색(RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA6
  • 할로겐프리

보호 평가

  • IP 68
  • IP 69

온도 범위

  • -40°C ~ +115°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.