SILVYN® KLICK-GPZ

SILVYN® KLICK-GPZ - SILVYN® RILL용 통합 케이블 압력 완화 장치가 있는 PG 전선관 연결

폭 넓은 클램핑 범위조립 시간최적 변형 방지내온도성다양한 승인 인증

CELLOYDSRUVDE

품번 PG 크기Clamping range in mmSW (mm)쓰레드(thread) 길이 (mm)명확한 오프닝 (mm)외부지름을 고려한 전선관을 위한 것SILVYN® RILL에 적합피스 / PU
SILVYN® KLICK-GPZ 회색
61801120
73 - 6.51687101020
61801130
94 - 81888131320
61801140
115 - 102181015.81620
61801200
13.56 - 112191115.81620
61801202
13.56 - 122491218.51820
61801150
1610 - 1427101421.22110
61801160
2113 - 1834112028.52810
61801170
2918 - 2540112534.53410
61801180
3622 - 3255133242.54210
61801190
4834 - 4465144454.55410
SILVYN® KLICK-GPZ 흑색
61801125
73 - 6.51687101020
61801135
94 - 81888131320
61801145
115 - 102181015.81620
61801205
13.56 - 112191115.81620
61801215
13.56.0 - 12.02491218.51820
61801155
1610 - 1427101421.22110
61801165
2113 - 1834112028.52810
61801175
2918 - 2540112534.53410
61801185
3622 - 3255133242.54210
61801195
4834 - 4465144454.55410

장점

  • 빠른 조립
  • 간편한 해체
  • 추가적인 케이블 압력 완화
  • 추가 케이블 씰링

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 로봇-빌딩
  • 케이블이나 전선이 압력 완화와 추가적인 씰링이 제공되어야 할 경우에 사용

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • 케이블 글랜드
  • 내부 마감 처리된 본체
  • 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

전달된 색상

  • 회색(RAL 7001)
    검정색(RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA6

보호 평가

  • IP 68
  • IP 69

온도 범위

  • -40°C ~ +115°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.