SILVYN® KLICK-Y
장점
- 빠른 조립
- 간편한 해체
- 높은-인장력
- 다양한 전선관 크기의 쉬운 조합
응용 범위
- 보호 전선관과 조합
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- SILVYN® RILL 전선관용 Y형 분배기
인증
- UL FILENUMBER E308201
제품 구성
- 3 x 전선관 접속
- M5 나사 고정용 보어 구멍 2개
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름진 플라스틱 호스용 커플러
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class 설명: 파형 호스용 커넥터
-
요청시
- 더 많은 크기 / 조합
-
전달된 색상
- 회색(RAL 7001)
검정색(RAL 9005), UV 저항성 -
재료
- PA6
- 할로겐프리
-
보호 평가
- IP 68
- IP 69
-
온도 범위
- -40°C ~ +115°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.