SILVYN® KLICK NPT

SILVYN® KLICK NPT

조립 시간내온도성다양한 승인 인증

CELLOYDSVDEcRUusGGVS

품번 공칭 (노미날) 크기전체 길이 mm쓰레드(thread) 길이 (mm)명확한 오프닝 (mm)외부지름을 고려한 전선관을 위한 것SILVYN® RILL에 적합피스 / PU
61800705NPT 1/4"3411.5710.01050
61800715NPT 3/8"37121013.01350
61800725NPT 3/8"391212.515.81650
61800745NPT 1/2"43.5131721.22150
61800755NPT 3/4"47.5142128.52825
61800765NPT 1"521627.534.53425
61800775NPT 1 1/4"771836.542.54225
61800784NPT 1 1/2"891842.554.55410
61800785NPT 2"922148.554.55410

장점

  • 빠른 조립
  • 간편한 해체
  • 높은-인장력
  • 높은 씰링 성능
  • 회전 가능

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 로봇-빌딩
  • 회전 응용

Norm references / Approvals

  • UL FILENUMBER E308201

제품 구성

  • NPT 연결 쓰레드
  • 내부 마감 처리된 본체
  • 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

전달된 색상

  • 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA6
  • 할로겐프리

보호 평가

  • IP 68
  • IP 69

온도 범위

  • -40°C ~ +115°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.