SILVYN® KLICK-Y (TPE)
장점
- 조립 간편
- 고온 저항성
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- SILVYN® RILL 전선관용 Y형 분배기
제품 구성
- 3 x 전선관 접속
- M4 나사로 고정하기 위한 1 x 시추 홀
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름진 플라스틱 호스용 커플러
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class 설명: 파형 호스용 커넥터
전달된 색상
- 회색(RAL 7001)
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
- TPE
보호 평가
- IP 66
온도 범위
- -40°C ~ +115°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.