SILVYN® KLICK-M
장점
- 빠른 조립
- 간편한 해체
- 높은-인장력
- 높은 씰링 성능
- 회전 가능
응용 범위
- 보호 전선관과 조합:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- 로봇-빌딩
- 회전 응용
Norm references / Approvals
- UL FILENUMBER E308201
제품 구성
- 미터법 연결 스레드
- 내부 마감 처리된 본체
- 스냅인 슬리브를 가진 상단 부분
주의
- PG threaded versions are to be found in the online catalogue
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅
전달된 색상
- 회색(RAL 7001)
검정색(RAL 9005), UV 저항성
재료
- PA6
- 할로겐프리
보호 평가
- IP 68
- IP 69
온도 범위
- -40°C ~ +115°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.