SILVYN® KLICK-V
장점
- 여러 개의 전선관 홀더를 서로 연결
응용 범위
- 결합
- SILVYN® KLICK S
제품 특성
- SILVYN® KLICK S에 빈틈없이 적합
제품 구성
- 연결 핀
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class 설명: 보호 호스용 홀더
-
전달된 색상
- 회색(RAL 7001)
검정색(RAL 9005), UV 저항성 -
재료
- PA6
-
온도 범위
- -40°C ... +105°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.