SKINTOP® GMP-GL
SKINTOP® GMP-GL, 유리 섬유 강화 카운터 너트, 최대 기계적 안정성 보장, 쓰레드가 없는 시추홀(borehole) 잠금 장치
장점
- 최대 기계적 안정성 용도의 유리 섬유-제보강된 것
- 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 긁힘 방지
응용 범위
- 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- PG 연결 나사
주의
- UL 승인은 UL승인된 SKINTOP® 폴리아미드 케이블 글랜드와 함께 사용될 때만 가능
- SKINTOP® ST® 사용을 위한 디자인
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
요청시
- 이음고리 없이도 제공가능(조립 도구용 surface 없이)
-
전달된 색상
- 은 회색 (RAL 7001)
밝은 회색 (RAL 7035)
흑색 (RAL 9005), UV-저항성 -
재료
- 폴리아미드, 강화 유리 섬유
-
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.