FIPLOCK®ONE 금속 M

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK®ONE 금속 M

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 미터법 크기 SW (mm) 쓰레드(thread) 길이 (mm) 명확한 오프닝 (mm) FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상 피스 / PU
61804531 12 x 1.5 20 5 5.6 10 검정색 10
61804532 16 x 1.5 20 5 9.5 10 검정색 10
61804533 16 x 1.5 22 5 9.5 12 검정색 10
61804534 20 x 1.5 22 6 12.4 12 검정색 10
61804535 20 x 1.5 27 6 13.2 17 검정색 10
61804536 25 x 1.5 27 7 16.6 17 검정색 10
61804537 25 x 1.5 36 7 18.1 23 검정색 6
61804538 32 x 1.5 36 8 23.3 23 검정색 6
61804539 32 x 1.5 41 8 25.1 29 검정색 6
61804540 40 x 1.5 41 8 29 29 검정색 6
61804541 40 x 1.5 52 8 33 36 검정색 4
61804542 50 x 1.5 52 9 36.5 36 검정색 4
61804543 50 x 1.5 65 9 42.7 48 검정색 4
61804544 63 x 1.5 65 10 50.5 48 검정색 4
61804545 12 x 1.5 20 5 5.6 10 회색 10
61804546 16 x 1.5 20 5 9.5 10 회색 10
61804547 16 x 1.5 22 5 9.5 12 회색 10
61804548 20 x 1.5 22 6 12.4 12 회색 10
61804549 20 x 1.5 27 6 13.2 17 회색 10
61804551 25 x 1.5 27 7 16.6 17 회색 10
61804552 25 x 1.5 36 7 18.1 23 회색 6
61804553 32 x 1.5 36 8 23.3 23 회색 6
61804554 32 x 1.5 41 8 25.1 29 회색 6
61804555 40 x 1.5 41 8 29 29 회색 6
61804556 40 x 1.5 52 8 33 36 회색 4
61804557 50 x 1.5 52 9 36.5 36 회색 4
61804558 50 x 1.5 65 9 42.7 48 회색 4
61804559 63 x 1.5 65 10 50.5 48 회색 4
61804561 12 x 1.5 20 10 5.6 10 검정색 10
61804562 16 x 1.5 20 10 9.5 10 검정색 10
61804563 16 x 1.5 22 10 9.5 12 검정색 10
61804564 20 x 1.5 22 10 12.4 12 검정색 10
61804565 20 x 1.5 27 10 13.2 17 검정색 10
61804566 25 x 1.5 27 11 16.6 17 검정색 10
61804567 25 x 1.5 36 11 18.1 23 검정색 6
61804568 32 x 1.5 36 13 23.3 23 검정색 6
61804569 32 x 1.5 41 13 25.1 29 검정색 6
61804571 40 x 1.5 41 13 29 29 검정색 6
61804572 40 x 1.5 52 13 33 36 검정색 4
61804573 50 x 1.5 52 14 36.5 36 검정색 4
61804574 50 x 1.5 65 14 42.7 48 검정색 4
61804575 63 x 1.5 65 14 50.5 48 검정색 4
61804576 12 x 1.5 20 10 5.6 10 회색 10
61804577 16 x 1.5 20 10 9.5 10 회색 10
61804578 16 x 1.5 22 10 9.5 12 회색 10
61804579 20 x 1.5 22 10 12.4 12 회색 10
61804581 20 x 1.5 27 10 13.2 17 회색 10
61804582 25 x 1.5 27 11 16.6 17 회색 10
61804583 25 x 1.5 36 11 18.1 23 회색 6
61804584 32 x 1.5 36 13 23.3 23 회색 6
61804585 32 x 1.5 41 13 25.1 29 회색 6
61804586 40 x 1.5 41 13 29 29 회색 6
61804587 40 x 1.5 52 13 33 36 회색 4
61804588 50 x 1.5 52 14 36.5 36 회색 4
61804589 50 x 1.5 65 14 42.7 48 회색 4
61804591 63 x 1.5 65 14 50.5 48 회색 4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.