FIPLOCK® ONE-HS

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE-HS

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 홀 Ø (mm) 설계 FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상 피스 / PU
61805116 17 8.5 Single 17 검정색 10
61805117 23 8.5 Single 23 검정색 6
61805118 29 8.5 Single 29 검정색 6
61805119 36 8.5 Single 36 검정색 4
61805120 48 8.5 Single 48 검정색 4
61805121 56 8.5 Single 56 검정색 4
61805122 12 8.5 Single 12 검정색 10
61805123 17 8.5 Single 17 검정색 6
61805124 23 8.5 Single 23 검정색 6
61805125 29 8.5 Single 29 검정색 4
61805126 36 8.5 Single 36 검정색 4
61805127 48 8.5 Single 48 검정색 4
61805128 2x 36 8.5 Double 36 검정색 4
61805129 2x 48 8.5 Double 48 검정색 4
61805130 3x 36 8.5 3배 36 검정색 4
61805131 3x 48 8.5 3배 48 검정색 4
61805132 4x 36 8.5 네 배 36 검정색 4
61805133 4x 48 8.5 네 배 48 검정색 4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.