FIPLOCK® ONE-R

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE-R

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 Suitable for FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상 피스 / PU
61804992 10-07 10 7 검정색 10
61804993 12-10 12 10 검정색 10
61804994 17-10 17 10 검정색 10
61804995 17-12 17 12 검정색 10
61804996 23-10 23 10 검정색 10
61804997 23-12 23 12 검정색 6
61804998 23-17 23 17 검정색 6
61804999 29-10 29 10 검정색 6
61805000 29-12 29 12 검정색 6
61805001 29-17 29 17 검정색 6
61805002 29-23 29 23 검정색 6
61805003 36-23 36 23 검정색 4
61805004 36-29 36 29 검정색 4
61805005 48-29 48 29 검정색 4
61805006 48-36 48 36 검정색 4
61805007 10-07 10 7 회색 10
61805008 12-10 12 10 회색 10
61805115 17-10 17 10 회색 10
61805015 17-12 17 12 회색 10
61805016 23-10 23 10 회색 6
61805017 23-12 23 12 회색 6
61805018 23-17 23 17 회색 6
61805019 29-10 29 10 회색 6
61805020 29-12 29 12 회색 6
61805021 29-17 29 17 회색 6
61805022 29-23 29 23 회색 6
61805023 36-23 36 23 회색 4
61805024 36-29 36 29 회색 4
61805025 48-29 48 29 회색 4
61805026 48-36 48 36 회색 4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • Suitable for FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS
  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.