FIPLOCK® ONE T-Adapter

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE T-Adapter

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 홀 Ø (mm) FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상 피스 / PU
61804962 10-10-10 M4 10 검정색 10
61804963 12-12-12 M4 12 검정색 10
61804964 17-17-17 M5 17 검정색 10
61804965 23-23-23 M5 23 검정색 6
61804966 29-29-29 M5 29 검정색 6
61804967 36-36-36 M6 36 검정색 4
61804968 48-48-48 M6 48 검정색 4
61804969 10-10-10 M4 10 회색 10
61804971 12-12-12 M4 12 회색 10
61804972 17-17-17 M5 17 회색 10
61804973 23-23-23 M5 23 회색 6
61804974 29-29-29 M5 29 회색 6
61804975 36-36-36 M6 36 회색 4
61804976 48-48-48 M6 48 회색 4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.