FIPLOCK® ONE ST-M

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE ST-M

  • 혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템
  • 내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 미터법 크기 Clamping range in mm SW 1/2 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상 피스 / PU
61804807 16 x 1.5 3.5 - 7.0 19.0 / 20.0 8 10 검정색 10
61804808 16 x 1.5 3.5 - 7.0 19.0 / 22.0 8 12 검정색 10
61804809 20 x 1.5 4.0 - 10.0 25.0 / 22.0 9 12 검정색 10
61804811 20 x 1.5 4.0 - 10.0 25.0 / 27.0 9 17 검정색 10
61804812 25 x 1.5 5.0 - 13.0 30.0 / 27.0 10 17 검정색 10
61804813 25 x 1.5 5.0 - 13.0 30.0 / 36.0 10 23 검정색 6
61804814 32 x 1.5 6.0 - 15.0 36.0 / 36.0 10 23 검정색 6
61804815 32 x 1.5 6.0 - 15.0 36.0 / 41.0 10 29 검정색 6
61804816 40 x 1.5 9.0 - 23.0 46.0 / 41.0 10 29 검정색 6
61804817 40 x 1.5 9.0 - 23.0 46.0 / 52.0 10 36 검정색 4
61804818 50 x 1.5 24.0 - 29.0 55.0 / 52.0 12 36 검정색 4
61804819 50 x 1.5 24.0 - 29.0 55.0 / 65.0 12 48 검정색 4
61804821 63 x 1.5 28.0 - 39.0 66.0 / 65.0 12 48 검정색 4
61804822 16 x 1.5 3.5 - 7.0 19.0 / 20.0 8 10 회색 10
61804823 16 x 1.5 3.5 - 7.0 19.0 / 22.0 8 12 회색 10
61804824 20 x 1.5 4.0 - 10.0 25.0 / 22.0 9 12 회색 10
61804825 20 x 1.5 4.0 - 10.0 25.0 / 27.0 9 17 회색 10
61804826 25 x 1.5 5.0 - 13.0 30.0 / 27.0 10 17 회색 10
61804827 25 x 1.5 5.0 - 13.0 30.0 / 36.0 10 23 회색 6
61804828 32 x 1.5 6.0 - 15.0 36.0 / 36.0 10 23 회색 6
61804829 32 x 1.5 6.0 - 15.0 36.0 / 41.0 10 29 회색 6
61804831 40 x 1.5 9.0 - 23.0 46.0 / 41.0 10 29 회색 6
61804832 40 x 1.5 9.0 - 23.0 46.0 / 52.0 10 36 회색 4
61804833 50 x 1.5 24.0 - 29.0 55.0 / 52.0 12 36 회색 4
61804834 50 x 1.5 24.0 - 29.0 55.0 / 65.0 12 48 회색 4
61804835 63 x 1.5 28.0 - 39.0 66.0 / 65.0 12 48 회색 4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장
  • 케이블 압력 완화

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.