FIPLOCK® ONE MS-PG

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE MS-PG

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 PG 크기 Clamping range in mm SW 1/2 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상 피스 / PU
61804921 9 4.0 - 8.0 17.0 / 20.0 6 10 검정색 10
61804922 11 4.0 - 10.0 20.0 / 20.0 6 10 검정색 10
61804923 11 4.0 - 10.0 20.0 / 22.0 6 12 검정색 10
61804924 13.5 5.0 - 12.0 22.0 / 22.0 6.5 12 검정색 10
61804925 16 8.0 - 14.0 24.0 / 27.0 6.5 17 검정색 10
61804926 21 11.0 - 18.0 30.0 / 36.0 7 23 검정색 6
61804927 29 16.0 - 25.0 40.0 / 41.0 8 29 검정색 6
61804928 36 19.0 - 32.0 50.0 / 52.0 15 36 검정색 4
61804929 48 34.0 - 44.0 64.0 / 65.0 15 48 검정색 4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.