FIPLOCK® ONE MS-M

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE MS-M

  • 혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템
  • 내장된 SKINTOP®케이블 스트레인 릴리프

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 미터법 크기 Clamping range in mm SW 1/2 mm 쓰레드(thread) 길이 (mm) FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상 피스 / PU
FIPLOCK® ONE MS-M
61804891 12 x 1.5 3.5 - 7.0 16.0 / 20.0 6.5 10 검정색 10
61804892 16 x 1.5 4.5 - 10.0 20.0 / 20.0 7 10 검정색 10
61804893 16 x 1.5 4.5 - 10.0 20.0 / 22.0 7 12 검정색 10
61804894 20 x 1.5 7.0 - 13.0 24.0 / 22.0 8 12 검정색 10
61804895 20 x 1.5 7.0 - 13.0 24.0 / 27.0 8 17 검정색 10
61804896 25 x 1.5 9.0 - 17.0 29.0 / 27.0 8 17 검정색 10
61804897 25 x 1.5 9.0 - 17.0 29.0 / 36.0 8 23 검정색 6
61804898 32 x 1.5 11.0 - 21.0 36.0 / 36.0 9 23 검정색 6
61804899 32 x 1.5 11.0 - 21.0 36.0 / 41.0 9 29 검정색 6
61804901 40 x 1.5 19.0 - 28.0 45.0 / 41.0 9 29 검정색 6
61804902 40 x 1.5 19.0 - 28.0 45.0 / 52.0 9 36 검정색 4
61804903 50 x 1.5 27.0 - 35.0 54.0 / 52.0 10 36 검정색 4
61804904 50 x 1.5 27.0 - 35.0 54.0 / 65.0 10 48 검정색 4
FIPLOCK® ONE MS-M XL
61804905 12 x 1.5 3.5 - 7.0 16.0 / 20.0 12 10 검정색 10
61804906 16 x 1.5 4.5 - 10.0 20.0 / 20.0 12 10 검정색 10
61804907 16 x 1.5 4.5 - 10.0 20.0 / 22.0 12 12 검정색 10
61804908 20 x 1.5 7.0 - 13.0 24.0 / 22.0 12 12 검정색 10
61804909 20 x 1.5 7.0 - 13.0 24.0 / 27.0 12 17 검정색 10
61804911 25 x 1.5 9.0 - 17.0 29.0 / 27.0 12 17 검정색 10
61804912 25 x 1.5 9.0 - 17.0 29.0 / 36.0 12 23 검정색 6
61804913 32 x 1.5 11.0 - 21.0 36.0 / 36.0 15 23 검정색 6
61804914 32 x 1.5 11.0 - 21.0 36.0 / 41.0 15 29 검정색 6
61804919 63 x 1.5 34.0 - 45.0 75.0 / 65.0 15 48 검정색 4
61804915 40 x 1.5 19.0 - 28.0 45.0 / 41.0 15 29 검정색 6
61804916 40 x 1.5 19.0 - 28.0 45.0 / 52.0 15 36 검정색 4
61804917 50 x 1.5 27.0 - 35.0 54.0 / 52.0 15 36 검정색 4
61804918 50 x 1.5 27.0 - 35.0 54.0 / 65.0 15 48 검정색 4

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장
  • 케이블 압력 완화

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.