FIPLOCK® ONE-H

FIPLOCK® PA6 / PA12에 적합한 최고 요구 사항을 위한 전선관 연결 시스템

FIPLOCK® ONE-H

혁신적인 잠금 시스템을 갖춘 새로운 전선관 연결 시스템

철도 화학적 저항성 우수 화염 저지력 할로겐프리 내한성 최대 진동 보호 기계적 저항성 조립 시간 저중량 최적 변형 방지 튼튼함 신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 홀 Ø (mm) 설계 FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화 색상
61805079 07 M4 - 7 검정색
61805080 10 M5 - 10 검정색
61805081 12 M5 - 12 검정색
61805082 17 M6 - 17 검정색
61805083 23 M6 - 23 검정색
61805084 29 M6 - 29 검정색
61805085 36 M6 - 36 검정색
61805086 48 M6 - 48 검정색
61805087 07 M4 - 7 회색
61805088 10 M5 - 10 회색
61805089 12 M5 - 12 회색
61805090 17 M6 - 17 회색
61805091 23 M6 - 23 회색
61805092 29 M6 - 29 회색
61805093 36 M6 - 36 회색
61805094 48 M6 - 48 회색
61805095 10 M5 with base plate 10 검정색
61805096 12 M5 with base plate 12 검정색
61805097 17 M6 with base plate 17 검정색
61805098 23 M6 with base plate 23 검정색
61805099 29 M6 with base plate 29 검정색
61805100 36 M6 with base plate 36 검정색
61805101 48 M6 with base plate 48 검정색
61805102 10 M5 with base plate 10 회색
61805103 12 M5 with base plate 12 회색
61805104 17 M6 with base plate 17 회색
61805105 23 M6 with base plate 23 회색
61805106 29 M6 with base plate 29 회색
61805107 36 M6 with base plate 36 회색
61805108 48 M6 with base plate 48 회색

장점

  • 치아 시스템 전체에 의한 매우 높은 인장 강도
  • 통합 코딩 시스템으로 인한 장착 안전 보장
  • 우수한 IP 등급
  • 빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감

응용 범위

  • FIPLOCK® PA6 / PA12에 최적화
  • 증가 된 방수성에 대한 요구
  • 실내 및 실외 사용

제품 특성

  • 360° 치아 시스템으로 인한 모든 주변 잠금 메커니즘
  • 통합 코딩 시스템이있는 잠금 장치
  • 다양한 파형 전선관 파동에 걸친 씰링 범위 확장

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class 설명: 주름 플라스틱 호스 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class 설명: 플라스틱 파형 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

전달된 색상

  • 회색 (RAL 7005) 검정색 (RAL 9005), UV 저항성

재료

  • PA 6
    할로겐 프리
  • UL 94V-0에 따른 화재 성능

보호 평가

  • IP66/IP67/IP68/IP69

온도 범위

  • -45°C ~ +120°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.