SKINDICHT® BL-M
장점
- Withstands temperatures up to +200 °C.
- Simple assembly by using a slotted screwdriver.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
응용 범위
- For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
제품 특성
- 스크류드라이버를 사용한 조립체
인증
- UL 파일 번호 E79903
제품 구성
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
-
인증
- UL File E79903
-
요청시
- Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)
-
재료
- 몸체: 니켈도금 구리
O-링: NBR -
보호 평가
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
-
온도 범위
- With O-ring: -20°C to +100°C
Without O-ring: -60°C to +200°C -
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.