SKINDICHT® HYGIENIC BL-M
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M, 조립식 나사산 보어를 막기 위한 위생적인 디자인의 스테인레스 스틸 종단 마개
- 위생적인 중요 영역에 이상적이며, 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있습니다.
- No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components
장점
- 나사 홈 구멍 폐쇄용
- 렌치를 사용한 조립체
응용 범위
- 식품 기계, 장비 및 부품
- 생산 영역에 사용하기위한
- 제약 산업
인증
- NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준
- ECOLAB®
전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준 - FDA 21 CFR 177.2600
북미에서 식품과 음료 산업을위한 특수 밀봉 요소 - DIN EN 1672-2
기계 설계 지침 - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
제품 구성
- 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
- 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
- DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
- 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사
-
재료
- 바디: 스테인리스 스틸 - V4A (1.4404/316L) 실링: FKM
-
보호 평가
- IP 68 - 10 bar
-
온도 범위
- -20°C to +220°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.