SKINTOP® CLICK BLK
SKINTOP® CLICK BLK, 혁신적인 CLICK 시스템, 카운터 너트 및 나사가 필요없는 캡 티브, 심플, 간단한 조립의 블라인드 플러그
장점
- 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 시간을 절약하시기 바랍니다
- 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
- 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 필요하 없음
- 나사 불필요
응용 범위
- 연결하기 어려운 위치에 신속하게 설치 할 수 있는 혁신적인 CLICK 시스템의 더미 플러그. 더 이상 필요하지 않은 사전 제작 된 보어 홀을(bore holes) 폐쇄하기 위한 완벽한 솔루션
- 제어 판넬 제조
- 측정, 제어 그리고 전기 응용
- 자동화 기술
- 플랜트 엔지니어링, 기계류 생산
포함 사항
- 분해 도구 포함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
-
전달된 색상
- 밝은 회색 (RAL 7035)
-
재료
- 바디 : 특별한 폴리아미드
씰링: 특별한 엘라스토머 -
보호 평가
- IP 68 - 5 bar
-
온도 범위
- -20°C에서 +100°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.