SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, 니켈 도금 황동 블라인드 플러그, 오프쇼에서 모바일 어플리케이션을 위한 높은 수준의 보호 및 저온 충격 저항

내부식성 튼튼함 신뢰도 내온도성

CE EX IECEx

품번 Article designation / size SW (mm) Thread length D mm 외부 Ø (mm) PU
SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,5 16 5 17.8 50
52103113
M 16 x 1,5 20 5 22.0 50
52103123
M 20 x 1,5 24 6 26.4 50
52103133
M 25 x 1,5 29 7 31.9 50
52103143
M 32 x 1,5 36 8 39.6 25
52103153
M 40 x 1,5 45 8 49.5 25
52103163
M 50 x 1,5 54 9 59.0 10
52103173
M 63 x 1,5 67 10 73.5 10

장점

  • 높은 보호 정도
  • 저온 충격 저항성

응용 범위

  • 장비 그룹 II / 범주 2G+1D
  • 장치, 기계 및 설비
  • 원해와 해양 이동 응용 용도
  • 화학 및 석유 화학 산업

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

인증

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X

재료

  • 몸체: 니켈도금 구리
    O-링: NBR

시험

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -30°C에서 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.