SKINDICHT® BL-M FKM

SKINDICHT® BL-M, brass bling plug with FKM o-ring to close unused threaded bore holes, mounting with screwdriver

기계 및 플랜트 엔지니어링오일 및 가스열-저항성내부식성기계적 저항성내유성튼튼함신뢰도내온도성

CE

품번 Article designation / size전체 길이, C mmThread length D mm외부 Ø (mm)피스 / PU
52123100
M12x1,57.5514.050
52123110
M16x1,58.0518.050
52123120
M20x1,59.5622.050
52123130
M25x1,511.0728.050
52123140
M32x1,512.0835.025
52123150
M40x1,513.0944.025
52123160
M50x1,515.0954.05
52123170
M63x1,516.01070.05
52123100LF
M12x1,57.5514.050
52123110LF
M16x1,58.0518.050
52123120LF
M20x1,59.5622.050
52123130LF
M25x1,511.0728.050
52123140LF
M32x1,512.0835.025
52123150LF
M40x1,513.0944.025
52123160LF
M50x1,515.0954.05
52123170LF
M63x1,516.01070.05

장점

  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Simple assembly by using a slotted screwdriver.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

제품 특성

  • 스크류드라이버를 사용한 조립체

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

재료

  • Body: nickel-plated brass
    O-Ring: FKM

보호 평가

  • IP66
  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.