SKINDICHT® BL-M hex. FKM

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench

기계 및 플랜트 엔지니어링오일 및 가스화학적 저항성 우수열-저항성내부식성기계적 저항성조립 시간내유성튼튼함신뢰도내온도성

CE

품번 Article designation / sizeSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
52006118
M12x1,5168.0525
52103479
M16x1,5208.0525
52103426
M20x1,5249.5625
52103436
M25x1,52911.0725
52103480
M32x1,53612.0825
52103481
M40x1,54513.0825
52103466
M50x1,55415.095
52103476
M63x1,56716.0105
52103406LF
M12x1,5168.0525
52103416LF
M16x1,5208.0525
52103426LF
M20x1,5249.5625
52103436LF
M25x1,52911.0725
52103446LF
M32x1,53612.0825
52103456LF
M40x1,54513.0825
52103466LF
M50x1,55415.095
52103476LF
M63x1,56716.0105

장점

  • Withstands temperatures up to +200 °C.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • For closing an unoccupied metric threaded hole on the housing.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

제품 특성

  • Assembling with open-end wrench.

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

재료

  • Body: nickel-plated brass
    O-Ring: FKM

보호 평가

  • IP 66
  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.