SKINDICHT® O-Ring FKM metric
응용 범위
- 극도의 조건에서 글랜드 실의 연력 부 또는 다른 유사한 파트의 오일과, 산, 화학물질에 대한 보호를 위한 안전한 하우징 씰링 용도
주의
- 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링
-
전달된 색상
- 녹색
-
재료
- FKM
-
온도 범위
- -20°C에서 +200°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.