SKINDICHT® O-Ring NBR metric

SKINDICHT® O-Ring Perbunan® metric, 오일, 먼지 및 물, 오존 및 UV 저항에 대하여 하우징의 안정적 씰링을 위한 절개된 씰

자외선 저항

품번 Article designation / size 내부 Ø (mm) 케이블 두께 (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® O-Ring NBR metric
53102001
M 12 x 1,5 9.0 1.5 100
53102000
M 12 x 2,0 9.0 2 100
53102010
M 16 x 2,0 13.0 2 100
53102021
M 20 x 1,5 17.0 1.5 100
53102020
M 20 x 2,0 17.0 2 100
53102030
M 25 x 2,0 22.0 2 100
53102040
M 32 x 2,0 28.0 2 50
53102050
M 40 x 2,0 36.0 2 50
53102060
M 50 x 2,0 46.0 2 25
53102070
M 63 x 2,0 57.0 2 25

응용 범위

  • 글랜드 또는 다른 유사한 부품의 연결 나사에서 오일, 먼지 및 물로부터 보호하기 위해 하우징을 안정적으로 씰링

주의

  • SKINDICHT® ZSE-M12/16/20 x 1.5의 최적 실링을 위해 1.5mm 두께의 O-링이 권장됩니다
  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • NBR

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.