SKINDICHT® JT PTFE metric

SKINDICHT® JT PTFE 미터, 씰링 링, 식료품에 적합, 오일, 물, 염기성 용액, 산, 솔벤트 등에 내성

식음료 화학적 저항성 우수 내산성 내온도성

품번 Article designation / size 내부 Ø (mm) 두께 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® JT PTFE metric
53801030
M 12 12.1 2.0 16.6 100
53801040
M 16 16.1 2.0 21.1 100
53801050
M 20 20.1 2.0 27.5 100
53801060
M 25 25.1 3.0 33.4 50
53801070
M 32 32.1 3.0 40.3 50
53801080
M 40 40.2 3.0 51.5 25
53801090
M 50 50.2 3.0 61.6 25
53801100
M 63 63.2 3.0 73.9 25

장점

  • 오일, 물, 알칼라인 용액, 산, 솔밴트 등에 대한 저항성
  • 식품에 적합

응용 범위

  • PTFE 씰링 디스크, SKINTOP® 그리고 SKINDICHT® 케이블 그랜드 용

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링

전달된 색상

  • 흰색

재료

  • PTFE

온도 범위

  • -120°C에서 +250°C
    단기: 최대 +300°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.