SKINDICHT® E-M
장점
- 다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 대응
- The various incisions can be easily taken out with a knife.
응용 범위
- 절개된 씰링 링, SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도
주의
- 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링
-
전달된 색상
- 흑색
-
재료
- CR
-
온도 범위
- -20°C에서 +80°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.