Plug socket

케이블 타이 고정용 플러그 소켓

품번 Article description 색상 벽 두께 최대 (mm)를 위한 것 직경 (mm) 타이 폭 (mm) 무게 (g/100 피스) 피스 / PU
61724001 플러그 소켓10 x 66 NA 천연색 3.2 6.4 (M6) 4.5 25.2 100

장점

  • Plug socket은 4,5 mm까지 케이블 타이 폭을위한 개구부를 가지며 유연하고 평평한 플러그 노우 즈로 인해 다양한 응용 분야에 사용 가능합니다

응용 범위

  • 케이블 타이용 푸시 버튼 마운트
  • 프린트 헤드는 적절한 드릴링 후 적절한 두께로 플레이트에 압착됩니다. 케이블 커넥터는 타이의 슬롯을 통과합니다
  • 신속하고 안전한 장착 방법으로 제어 캐비닛 제조, 가전 제품, 자동차 및 사무 기기에 이상적인 플러그 인 소켓을 제공합니다.

주의

  • 접착층으로 인한 권장하는 최소 작동 온도 : + 10 ° C

설계

  • 케이블 타이: 2.8 / 4.8 mm

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이를위한 마운팅베이스 및 엘레멘트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더용 고정 소켓 및 요소

재료

  • 폴리아미드 6.6

온도 범위

  • -40°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.