CC cord clips

케이블 및 도체용 CC 코드 고정 클립, 여러 표면에 자체 접착

할로겐프리 조립 시간

품번 Article description 최대. 묶음 Ø (mm) 소켓 지역 x 높이 (mm) 피스 / PU
61723810 CC 5 4.5 19 / 19 x 10 100
61723820 CC 11 8.5 26.0 / 26.0 x 12.0 100
61723840 CC 21 14.5 26.0 / 26.0 x 16.0 100

장점

  • 특수한 지지대는 케이블 단열재를 손상시키지 않고 하나 이상의 케이블을 신속하게 삽입하고 제거 할 수 있도록 설계되었습니다
  • 특별한 장착 준비가 필요하지 않음

응용 범위

  • 케이블 및 도체를 위한 조임 구성
  • 나일론 이중 점착 클립
  • 여러 케이블을 병렬로 배치하는 데 뛰어남
  • 외경 15mm이하의 케이블에 적합

인증

  • Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 고정 클립

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 6.0 Class 설명: 고정 브래킷

일반

  • 다양한 표면에서의 자체 접착력

요청시

  • 요청 시: 검정색

전달된 색상

  • 자연색

재료

  • 폴리아미드 6.6

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.