Tie screw socket
품번 | Article description | 조임 타입 | 재료 | 직경 (mm) | 타이 폭 (mm) | 무게 (g/100 피스) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61724810 | TC 826 | 나사조이기 | PA 6.6 | 4.2 | 4.8 | 197 | 1000 | |
61724820 | TC 828 | 나사조이기 | PA 6.6 | 4.2 | 4.8 | 40 | 1000 |
장점
- 전체적으로 낮은 높이
- 십자 장착 가능
응용 범위
- 케이블 타이를 위한 조임 구성
- 스크류또는 리벳으로 묶기 위한 것
- 일반적인 적용 영역: 제어 캐비닛 제조업체, 자동차, 사무 기기
인증
- 파일 번호: E49405
- UL 94 V-2
포함 사항
- 스크류 없이 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이를위한 마운팅베이스 및 엘레멘트
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더용 고정 소켓 및 요소
-
전달된 색상
- 자연색
-
재료
- 폴리아미드 6.6
- 할로겐프리와 실리콘-프리
-
온도 범위
- -40°C에서 +85°C
-
- 이 제품은 ABB / 토마스 & 베츠의 제품입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.