Tie socket self-adhesive
장점
- 케이블 하네스의 교차 지점에서 크로스 장착/더블 장착을 위한 옵션
- 간편한 취급
응용 범위
- 케이블 타이 는 케이블 벽 또는 다른 것들을 고정하는 작은 구멍 을 통해 연결된다.
- 적용 영역: 스위치 캐비닛, 모터 차량 및 사무용 기기 등의 배선
인증
- Self-extinguishing in accordance withUL 94 V-2 (without adhesive tape)
주의
- 벽 은 부드럽고 기름기 가 없어야합니다 .
- 접착제의 최소 적용 시간 : 10 초이며, 접착제의 완전한 경화 시간은 24시간을 권장 함
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이를위한 마운팅베이스 및 엘레멘트
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더용 고정 소켓 및 요소
-
전달된 색상
- 흑색
- 자연색
-
재료
- 폴리아미드 6.6
- 할로겐프리와 실리콘-프리
-
온도 범위
- -15°C 에서 +50°C
- 최소 작동 온도: +10°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.