AS-I clip clamp
AS- 인터페이스 케이블용 AS-I 고정용 클립 클램프
품번 | Article description | 색상 | 직경 (mm) | 길이 x 폭 (mm) | 접착 테이프 두께(mm) | 높이 (mm) | 피스 / PU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-I 클립 클램프 | ||||||||
61825000 | AS-I 클립 클램프 | 백색 | 3.3 | 25.0 x 20.0 | 0.8 | 11.7 | 500 |
장점
- AS-i 클립 클램프: 소켓의 리셉터클이 원뿔 모양으로 케이블을 단단히 고정하여 폐쇄할 수 있고 나중에 이를 해제할 수 있음
- AS-I 말단 씰링:
- 쉬운 조립성
- 양쪽에서 사용 가능
- 작은 규격으로 공간을 절약
- AS-Interface 케이블을 마감하는 효과적인 비용절감 방법 - 높은 등급의 아크릴산염 접착제로 빠르게 장착할 수 있고, 즉시 응력을 적용할 수 있으며, 나사로 고정할 수도 있음
응용 범위
- 케이블 및 도체를 위한 조임 구성
- UNITRONIC® AS-Interface 버스 케이블과 함께 사용
제품 특성
- LABS frei
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 고정 클립
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Class 설명: 센서 액추에이터 커넥터
주의
- 접착제 : 안쪽에 PUR 폼으로된 아크릴사용
재료
- AS-i 클립 클램프 : 폴리 아미드 6.6 - 할로겐 프리
- AS-I 엔드 씰: TPE(색: 검정)
온도 범위
- AS-i 클립 클램프 : -40 °C ~ + 80 °C
- AS-I 말단 씰링: -40 °C 에서 +110 °C 까지
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.