Tie small socket
장점
- 특히 작고 낮은 설계
- 간편한 취급
응용 범위
- 케이블 타이를 위한 조임 구성
- 구멍으로 벌려진 스크류 또는 리벳과 함께 조임
- 일반적인 적용 영역: 제어 캐비닛 제조업체, 자동차, 사무 기기
인증
- 파일 번호: E49405
- UL 94 V-2
포함 사항
- 스크류, 리벳 등 없이
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이를위한 마운팅베이스 및 엘레멘트
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더용 고정 소켓 및 요소
-
전달된 색상
- 자연색
-
재료
- 폴리아미드 6.6
- 할로겐프리와 실리콘-프리
-
온도 범위
- -40°C에서 +85°C
-
- 이 제품은 ABB / 토마스 & 베츠의 제품입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.