Aluminium screw socket
장점
- 윤곽선 일치에 뛰어남
- 높이가 낮고 가벼움
- 열-저항성
- 비 노화
응용 범위
- 케이블 타이를 위한 조임 구성
포함 사항
- 스크류 없이 제공됨
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이를위한 마운팅베이스 및 엘레멘트
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 바인더용 고정 소켓 및 요소
재료
- 알루미늄(3003, ASTMB-209)
온도 범위
- -100°C에서 +450°C
- 이 제품은 ABB / 토마스 & 베츠의 제품입니다.
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.