Detectable cable tie sockets

케이블 타이 마운트는 금속 탐지기로 감지 할 수 있어식품 산업에 특히 적합

식음료 할로겐프리

품번 Article description 조임 타입 재료 직경 (mm) 타이 폭 (mm) 길이 x 폭 (mm) 피스 / PU
Socket with 4 entries (Picture 1)
61724100 소켓 감지 XS PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 3 3.6 13.0 x 13.0 100
61724101 소켓 감지 S PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 3 3.6 20.0 x 20.0 100
61724102 소켓 감지 M PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,5 4.8 28.0 x 28.0 100
61724103 소켓 감지 L PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,5 7.6 38.0 x 38.0 100
61724107 소켓 감지 S PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 3 3.6 19.1 x 19.1 100
61724108 Socket Detect M PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 3 7.6 29.0 x 29.0 100
Small Socket (Picture 2)
61724104 소형 소켓 감지 PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 3 4.8 21.2 x 10.0 100
61724109 Small Socket Detect PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 4,4 4.8 19.1 x 12.7 1000
Socket with saddle (Picture 3)
61724105 안장 소켓 감지 XS PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,3 4.7 14.9 x 9.5 100
61724106 안장 소켓 감지 S PA 나사조이기 PA 6.6 mit Metallanteilen 4,5 9 22.2 x 15.9 100
61724110 안장 소켓 감지 XS PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 3,8 4.8 17.0 x 11.1 100
61724111 안장 소켓 감지 S PP 나사조이기 PP mit Metallanteilen 5.2 7.6 23.4 x 14.2 100

장점

  • 금속 탐지기, X-ray 장비 및 시각적 감지 시스템을 활성화시키는 특수 고분자 화합물로 회수 가능한 케이블 타이 마운트
  • 제품 오염 위험 최소화
  • 청색 색상으로 시각적으로 찾기 쉬움
  • 폴리 아미드 (Polyamid) 버전 : 알코올 및 케톤과 같은 기존 용매, 오일, 그리스, 가솔린 및 약 알칼리와 같은 지방족 화합물 및 방향족 탄화수소에 내성을 가지고 있으나,산(약 또는 강) 및 금속염에 내성이 없습니다.
    폴리 프로필렌 버전 : 특히 화학 세제에 대한 내성
  • HACCP EU-지침 달성 지원

응용 범위

  • 검출 시스템을 사용하여 완제품에 플라스틱 잔여 물이 허용되지 않는 이물질을 탐지하는 어플리케이션에 권장
  • 음식과 음료 산업, 특별히 우유나 고기 제품의 생산과 공정 장비를 위함
  • 제약 생산

인증

  • UL 94 V-2

포함 사항

  • 스크류 없이 제공됨

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 클래스 설명 : 케이블 타이를위한 마운팅베이스 및 엘레멘트

전달된 색상

  • 청색

재료

  • 폴리아미드 6.6 또는 금속 부품이있는 폴리프로필렌
  • 할로겐프리

온도 범위

  • -40°C에서 +85°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.