SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-M은 보호 등급이 IP66/67/68/69까지 제공되는 니켈 도금 황동 전선관 부품

내부식성 최대 진동 보호 기계적 저항성 내유성 최적 변형 방지 튼튼함

CE

품번 미터법 크기 SW (mm) 쓰레드(thread) 길이 (mm) SILVYN® LTP에 적합 피스 / PU
SILVYN® LTPS-M
55510600
16 x 1.5/1 20.0 10 12 10
55510610
16 x 1.5/2 24.0 10 16 10
55510620
20 x 1.5/1 24.0 10 16 10
55510630
20 x 1.5/2 26.0 10 20 10
55510640
25 x 1.5 33.0 12 25 10
55510650
32 x 1.5 40.0 13 32 2

장점

  • 높은 인장 강도
  • 진동 보호
  • 높은 씰링 성능

응용 범위

  • 보호 전선관과 조합:
  • SILVYN® LTP
  • 높은 기계적 내구성을 요구되는 산업 현장
  • 물기가 있는 곳에서 사용됩니다

제품 구성

  • 미터법 연결 스레드
  • 6각형 이음고리 , 비틀림 성분을 가진
  • 나사 슬리브
  • 캡 너트

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class 설명 : 보호용 금속 호스의 나사 연결

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스 피팅

인증

  • IEC EN 61386-23

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    실 씰링: PA 압축 실(씰)

보호 평가

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

온도 범위

  • -50°C ~ +135°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.