SILVYN® 씰링 와셔
응용 범위
- 글랜드 또는 다른 유사한 부품의 연결 나사에서 오일, 먼지 및 물로부터 보호하기 위해 하우징을 안정적으로 씰링
제품 특성
- 양면 RIB 이 밀봉을 향상시킬 수 있습니다.
- 내유성
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링
-
전달된 색상
- 청색
-
재료
- Polyester Elastomer
-
보호 평가
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69 -
온도 범위
- -50°C ~ +135°C
-
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.