SILVYN® HFX
장점
- 충격 저항성
- 튼튼함
- 마모 보호
- 오일, 저온, 미생물과 가수 분해에 대한 높은 저항성
- 방수성
응용 범위
- 기계 엔지니어링
- 제지 산업
- 측정과 제어기술
- 철도 응용
- 옥외
제품 특성
- UV-저항성
- 할로겐프리와 화염 저지력
- 높은 기계적 화학적 저항성
제품 구성
- 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
- PUR 외피
주의
- PU = 10m(요청 시)
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스
-
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스
-
요청시
- 드럼 요청시 10m 코일
길이가 더 길어짐 -
전달된 색상
- 흑색
-
재료
- PUR 피복 금속
-
온도 범위
- -55°C ~+105°C
단기간: 최대+125°C -
- * 타사제품, 랍 생산품 아님
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.