SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL은 인터 로크 프로필 및 PVC 자켓으로 UL/CSA 승인을 받은 방수 전선관

기계적 저항성 튼튼함 내온도성 방수 다양한 승인 인증

CE

품번 공칭 (노미날) 크기 ID x OD mm 곡률 반경(mm) PU ring (m)
SILVYN® HTDL
61814190
3/8" 12.6 x 17.8 85 60
61814200
1/2" 16.1 x 21.1 110 60
61814210
3/4" 21.1 x 26.4 140 45
61814220
1" 26.8 x 33.1 170 30
61814230
1 1/4" 35.4 x 41.8 215 15
61814240
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61814250
2" 51.6 x 59.9 300 15

장점

  • 액체로 부터 보호
  • 높은-인장력
  • 튼튼함
  • 높은 충격 저항성

응용 범위

  • 기계 엔지니어링
  • 플랜트 엔지니어링
  • 변압기 건설
  • 철도 응용
  • 수출

제품 구성

  • 거친 프로필의 나선형으로 감긴 무거운 금속 보호 전선관
  • 플라스틱 외피

주의

  • 평상 크기 최대 3/8"와 11/4"을 포함하는 경우에 접지를 위한 지속적인 구리 도체와 함께. 특별한 열과 태양광 저항성 플라스틱 외피를 가진 아연도금 철판으로 만들어진 무거운 금속 코어 인서트. 외부 범위에서 NEC 501-4B에 의하여 사용이 가능

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 class 설명: 보호용 금속 호스

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class 설명: 금속 보호 호스

인증

  • UL 360
  • NEC 501-4B

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • 금속과 PVC 화합물 외피

온도 범위

  • -40°C에서 +105°C
    단기: 최대 +120°C

  • * 타사제품, 랍 생산품 아님
  • 규격 1 1/2″ 및 2″구리 도체 없음
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.